피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6371AKL - Support wedge
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Single- and multiple clamping systems
Multiple-Clamping System 6371
Powered by
CAD모델 선택
{amf/emsp/1101_sp71/amf6371akl.prj},{NB=AMF300871},{BESTNR=300871},{ARTNR=6371-4352-80-013},{FORM=A},{A=78},{B=4},{C=13},{GEW=30},{AA=0.000},{D=6.500},{V1=6.000},{V2=0.000},{CTN=84662020},{EAN=4020772300876},{KATALOG=1},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
FORM
Design
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
266627
266627
6371-4201-50-011
A
49
3
11
11
84662020
4020772266622
yes
no
14.06.2023
yes
266643
266643
6371-4202-50-012
A
49
3
12
12
84662020
4020772266646
yes
no
14.06.2023
yes
266668
266668
6371-4203-50-013
A
49
3
13
13
84662020
4020772266660
yes
no
14.06.2023
yes
266684
266684
6371-4204-50-014
A
49
3
14
16
84662020
4020772266684
yes
no
14.06.2023
yes
266700
266700
6371-4205-50-015
A
49
3
15
16
84662020
4020772266707
yes
no
14.06.2023
yes
266726
266726
6371-4206-50-016
A
49
3
17
17
84662020
4020772266721
yes
no
14.06.2023
yes
301069
301069
6371-4351-80-012
A
78
4
12
27
84662020
4020772301064
yes
no
14.06.2023
yes
300871
300871
6371-4352-80-013
A
78
4
13
30
84662020
4020772300876
yes
no
14.06.2023
yes
300897
300897
6371-4353-80-014
A
78
4
14
33
84662020
4020772300890
yes
no
14.06.2023
yes
300913
300913
6371-4354-80-015
A
78
4
15
34
84662020
4020772300913
yes
no
14.06.2023
yes
266908
266908
6371-4355-80-016
B
78
4
16
35
84662020
4020772266905
yes
no
14.06.2023
yes
266577
266577
6371-4356-80-017
B
78
4
17
36
84662020
4020772266578
yes
no
14.06.2023
yes
266593
266593
6371-4357-80-018
B
78
4
18
37
84662020
4020772266592
yes
no
14.06.2023
yes
266619
266619
6371-4358-80-019
B
78
4
19
40
84662020
4020772266615
yes
no
14.06.2023
yes
266635
266635
6371-4359-80-020
B
78
4
20
43
84662020
4020772266639
yes
no
14.06.2023
yes
266650
266650
6371-4360-80-021
B
78
4
21
46
84662020
4020772266653
yes
no
14.06.2023
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.