{amf/hysp/646_zentrier/amf6974-2-x_assmtab.prj},{NB=AMF327619_76 - 6974-2076},{BESTNR=327619},{ARTNR=6974-2076},{PDF=PDF},{SK100=5.0},{SK350=17.5},{SP=2},{N=76},{NMIN=76},{NMAX=84},{H=5.2},{D1=14},{QMAX=1.5},{A=32.5},{B=65},{C=15.6},{D=75.9},{E=25},{F=54},{G=M8 x 16},{G1=M 6},{J=9},{K=6},{L=77.0},{L1=56},{M=60},{O=41},{P=68.0},{R=3.1},{S=0.5},{SW=11},{OR1=537969},{OR2=321265},{GEW=1754},{VERS=2076},{U=14},{V=4},{W=22.0},{CTN=84662020},{EAN=4020772327613},{PPATH=amf6974-2-x_sch.prj},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。