피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6210Z - Intermediate element
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Modular zero-point clamping system
Powered by
CAD모델 선택
{amf/zps/310_mod_ha/amf6210z.prj},{NB=AMF534586},{BESTNR=534586},{GR=B10},{PDF=PDF},{H=80},{ZYL=M 8 x 50},{B1=9},{D=78},{D1=15},{D2=15},{E1=5.0},{E2=13.00},{G=M 8},{R=50},{S1=3.5},{GEW=2731},{CTN=84662020},{EAN=4020772534585},{GND=8.000},{GT1=20.000},{GT2=34.000},{VERS=6},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
ZYL
Socket cap screw
[mm]
B1
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
G
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
GEW
Weight
[g]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
534487
534487
B10
20
M 8 x 30
9
78
-
15
5.0
13.00
M 8
50
-
667
84662020
4020772534486
yes
no
14.06.2023
yes
559683
559683
B10
28
M 8 x 30
9
78
-
15
5.0
13.00
M 8
50
-
1000
84662020
4020772020613
yes
no
14.06.2023
yes
534503
534503
B10
30
M 8 x 30
9
78
-
15
5.0
13.00
M 8
50
-
1012
84662020
4020772534509
yes
no
14.06.2023
yes
534529
534529
B10
40
M 8 x 30
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
50
3.5
1353
84662020
4020772534523
yes
no
14.06.2023
yes
534545
534545
B10
50
M 8 x 45
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
50
3.5
1698
84662020
4020772534547
yes
no
14.06.2023
yes
534560
534560
B10
60
M 8 x 50
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
50
3.5
2043
84662020
4020772534561
yes
no
14.06.2023
yes
534586
534586
B10
80
M 8 x 50
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
50
3.5
2731
84662020
4020772534585
yes
no
14.06.2023
yes
534602
534602
B10
100
M 8 x 50
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
50
3.5
3443
84662020
4020772534608
yes
no
14.06.2023
yes
534628
534628
B20
20
M12 x 25
13
112
-
16
9.0
9.00
M12
80
-
1394
84662020
4020772534622
yes
no
14.06.2023
yes
534644
534644
B20
30
M12 x 25
13
112
-
16
11.5
11.25
M12
80
-
2092
84662020
4020772534646
yes
no
14.06.2023
yes
534669
534669
B20
40
M12 x 25
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
80
5.5
2800
84662020
4020772534660
yes
no
14.06.2023
yes
534685
534685
B20
50
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
80
5.5
3508
84662020
4020772534684
yes
no
14.06.2023
yes
534701
534701
B20
60
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
80
5.5
4225
84662020
4020772534707
yes
no
14.06.2023
yes
534727
534727
B20
80
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
80
5.5
5661
84662020
4020772534721
yes
no
14.06.2023
yes
534743
534743
B20
100
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
80
5.5
7012
84662020
4020772534745
yes
no
14.06.2023
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.