피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
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
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
카탈로그: AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
생성됨: 14.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, italian, portuguese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Weight information included
Additional documentation included
End-of-life information included
Standard parts classified
Use Cases included
Materials included
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
AMF 6210IZ - Intermediate element, with indexing
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
Zero Point Clamping Systems (ZPS)
Modular zero-point clamping system
Powered by
CAD모델 선택
{amf/zps/310_mod_ha/amf6210iz_asmtab.prj},{NB=AMF532093},{BESTNR=532093},{GR=B10},{PDF=PDF},{IPC_SIZE=10},{IPC_VERS=1},{H=80},{IPC_SPANNB=},{IPC_SPVERS=MIN},{IPC_FSVERS=MIN},{VERS=1080},{GEW=2713},{ZYL=M 8 x 50},{SVERS=85008},{B1=9},{D=78},{D1=15},{D2=15},{E1=5.0},{E2=13.00},{G=M 8},{K=8},{R=50},{S1=3,5},{CTN=84662020},{EAN=4020772532093},{REACH=yes},{REACH1=no},{REACH4=14.06.2023},{ROHS=yes},{WT=siehe Print- und Onlinemedien / bzw. bei definierten Produkten beiliegender Betriebsanleitung},{PPATH=amf6210iz_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
H
[mm]
GEW
Weight
[g]
ZYL
Socket cap screw
[mm]
B1
Diameter
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
G
Thread
[mm]
K
[mm]
R
[mm]
S1
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
European Article Number
ⁿ/ₐ
REACH
Information present
ⁿ/ₐ
REACH1
SVHC-substance over 0,1%
ⁿ/ₐ
REACH4
Validation date
ⁿ/ₐ
ROHS
Information RoHs
ⁿ/ₐ
531996
531996
B10
20
632
M 8 x 30
9
78
-
15
5.0
13.00
M 8
8
50
-
84662020
4020772531997
yes
no
14.06.2023
yes
559684
559684
B10
28
632
M 8 x 30
9
78
-
15
5.0
13.00
M 8
8
50
-
84662020
4020772020606
yes
no
14.06.2023
yes
532010
532010
B10
30
987
M 8 x 30
9
78
-
15
5.0
13.00
M 8
8
50
-
84662020
4020772532017
yes
no
14.06.2023
yes
532036
532036
B10
40
1327
M 8 x 30
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
8
50
3,5
84662020
4020772532031
yes
no
14.06.2023
yes
532051
532051
B10
50
1651
M 8 x 45
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
8
50
3,5
84662020
4020772532055
yes
no
14.06.2023
yes
532077
532077
B10
60
2001
M 8 x 50
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
8
50
3,5
84662020
4020772532079
yes
no
14.06.2023
yes
532093
532093
B10
80
2713
M 8 x 50
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
8
50
3,5
84662020
4020772532093
yes
no
14.06.2023
yes
532119
532119
B10
100
3429
M 8 x 50
9
78
15
15
5.0
13.00
M 8
8
50
3,5
84662020
4020772532116
yes
no
14.06.2023
yes
532135
532135
B20
20
1361
M12 x 25
13
112
-
16
9.0
9.00
M12
8
80
-
84662020
4020772532130
yes
no
14.06.2023
yes
532150
532150
B20
30
2087
M12 x 25
13
112
-
16
11.5
11.25
M12
8
80
-
84662020
4020772532154
yes
no
14.06.2023
yes
532176
532176
B20
40
2788
M12 x 25
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
8
80
5,5
84662020
4020772532178
yes
no
14.06.2023
yes
532192
532192
B20
50
3439
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
8
80
5,5
84662020
4020772532192
yes
no
14.06.2023
yes
532218
532218
B20
60
4165
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
8
80
5,5
84662020
4020772532215
yes
no
14.06.2023
yes
532234
532234
B20
80
5632
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
8
80
5,5
84662020
4020772532239
yes
no
14.06.2023
yes
532242
532242
B20
100
6980
M12 x 55
13
112
25
16
11.5
11.25
M12
8
80
5,5
84662020
4020772532246
yes
no
14.06.2023
yes
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.